Connecteur pour C.I. - CCDN 2,5/13-G1-5,08 P26 THR - 1753242

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 13, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1753242
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356324182
Poids par pièce (hors emballage) 16,380 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine SK (Slovaquie)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer