Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 8-ST AU - 1752658

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel in groen

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1752658
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918213183
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,080 g