Bloc de jonction C.I. - SPTA 1/ 2-5,0 - 1752214

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 9 A, tension nominale: 320 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 65 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1752214
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Page catalogue Page 137 (C-1-2013)
GTIN 4046356321068
Poids par pièce (hors emballage) 1,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer