Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 3-ST AU - 1752195

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel in groen

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1752195
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918319939
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,980 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback