Connecteur pour C.I. - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 - 1751707

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: or, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Raccordement aisé des composants
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1751707
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356317573
Poids par pièce (hors emballage) 6,390 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine GR (Grèce)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer