Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 4-ST BD:1-4 - 1751086

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1751086
Unité de conditionnement 50 pc
GTIN 4017918259242
Poids par pièce (hors emballage) 6,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer