Printplaatconnectoren - GSTB 3/ 3-ST-7,62 - 1750171

Geen afbeelding beschikbaar

Printconnectoren, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1750171
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4017918028275
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,220 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)