Printklem - STB 3/4-5,08 - 1750045

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, nominale stroom: 16 A, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1750045
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4017918028237
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,140 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)