Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/18-G-5,08 AU - 1749564

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 18, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: or, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1749564
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918122393
Poids par pièce (hors emballage) 7,260 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer