Doorvoerbasiselementen - MCDN 1,5/19-G1-3,81 P14THR - 1749502

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 19, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De pinlengte bedraagt 1,4 mm. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads".

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1749502
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356313940
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,030 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service