Connecteur pour C.I. - MC 1,5/10-G-3,81 THT LWLP14R56 - 1749324

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1749324
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356312479
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer