Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81 AUNZH02 - 1749159

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1749159
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356311724
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer