Connecteur pour C.I. - IPCV 16/ 4-G-10,16 PA1,2,4 - 1749120

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, coloris: vert, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1749120
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356311687
Poids par pièce (hors emballage) 12,280 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer