Printplaatconnectoren - PC 16/ 4-ST-10,16 BK 2CP BDNZ - 1736528

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale doorsnede: 16 mm², kleur: zwart, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: zilver, soort contact: bus, aantal potentialen: 4, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: PC 16/..-ST, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: POWER COMBICON 16, Vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1736528
Verpakkingseenheid 25 stk
Verkoopcode AABECA -
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
GTIN 4046356181440
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 35,723 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback