Printplaatconnectoren - FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08OGSO1 - 1736522

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: oranje, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 5, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: CLASSIC COMBICON, Vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1736522
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AAAFAA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918215217
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,967 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback