Printplaatconnectoren - GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 VPE500 - 1736146

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1736146
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356179225
Douanetariefnummer 85366930

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website