Printplaatconnectoren - MCV 1,5/ 2-G-3,81 VPE500 - 1736078

De afbeelding toont het 10-polige standaardartikel

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 1,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal potentialen: 2, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, rastermaat: 3,81 mm, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, steeksysteem: MINI COMBICON, Uitlijning poolbeeld: standaard, Vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1736078
Verpakkingseenheid 500 stk
Kortingsgroep AAAEDA -
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
GTIN 4046356179065
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,572 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback