Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 VPE500 - 1735985

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735985
Verpakkingseenheid 500 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356177658
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,520 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website