Printklem - SPT 16/ 1-V-10,0 - 1735862

printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 16 mm², aantal potentialen: 1, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: SPT 16/..-V, rastermaat: 10 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 4,1 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton. De nominale gegevens hebben alleen betrekking op het betreffende component. De lucht- en kruipwegen naar naastgelegen componenten dienen te voldoen aan de betreffende toepassingsstandaards.

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735862
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AABEAA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 469 (C_1_2013)
GTIN 4046356179508
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,514 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback