Printklem - SPT 16/ 3-H-10,0-ZB - 1735794

De afbeelding toont de 5-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 16 mm², aantal potentialen: 3, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: SPT 16/..-H, rastermaat: 10 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen W, stiftlengte [P]: 4 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735794
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AABEAA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 467 (C_1_2013)
GTIN 4046356179430
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,570 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback