Doorvoerbasiselementen - MSTBW 2,5/19-G-5,08 - 1735714

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 19, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • stand-offs maken het reinigen of ingieten van de printplaat mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735714
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 166 (CC-2005)
GTIN 4017918027438
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,740 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service