Doorvoerbasiselementen - MSTBW 2,5/21-G-5,08 - 1735691

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal potentialen: 21, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 21, aantal aansluitingen: 21, artikelfamilie: MSTBW 2,5/..-G, rastermaat: 5,08 mm, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, steeksysteem: CLASSIC COMBICON, Uitlijning poolbeeld: standaard, Vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • stand-offs maken het reinigen of ingieten van de printplaat mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735691
Verpakkingseenheid 50 stk
Verkoopcode AAAFDA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 166 (CC_2005)
GTIN 4017918027414
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,634 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback