Printklem - KDS 3-MT-10 18RZ - 1735448

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 10, artikelfamilie: KDS 3-MT, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, stiftlengte [P]: 3,5 mm

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met kleur geaccentueerde scheidingssteker voor een eenvoudige onderbreking van het stroomcircuit
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735448
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356177108
Douanetariefnummer 85369010

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback