Printklem - ZFKDSA 4-10-10 - 1735419

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm², aantal potentialen: 10, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 10, artikelfamilie: ZFKDS(A) 4, rastermaat: 10 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,6 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • separate brugschacht voor het eenvoudig verbinden van meerdere polen met insteekbruggen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735419
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AABBAA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356177078
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 53,160 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback