Printplaatconnectoren - MC 0,5/ 5-G-2,5 GY PIN26 - 1735202

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 0,5 mm², kleur: grijs, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal potentialen: 5, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: MC 0,5/..-G, rastermaat: 2,5 mm, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, steeksysteem: MICRO COMBICON - FK-MC 0,5, Uitlijning poolbeeld: standaard, Vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735202
Verpakkingseenheid 50 stk
Verkoopcode AAADBA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356175067
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,322 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback