Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA AU - 1735015

De afbeelding toont een 15-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: goud, soort contact: stift, aantal potentialen: 4, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: MSTB 2,5/..-G -LA, rastermaat: 5,08 mm, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,2 mm, steeksysteem: CLASSIC COMBICON, Uitlijning poolbeeld: standaard, Vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • voor integratie van de statusindicatie van de afzonderlijke contacten dankzij lichtindicatie
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735015
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AAAFDA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918216146
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,680 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback