Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 6-G-5,08-LA AU - 1735002

De afbeelding toont een 15-polige variant

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: goud, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • voor integratie van de statusindicatie van de afzonderlijke contacten dankzij lichtindicatie
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1735002
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918216177
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,380 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website