Printplaatconnectoren - CCDN 2,5/ 9-G1F P26 THR - 1734517

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: stift, aantal potentialen: 18, Aantal rijen: 2, Aantal polen per rij: 9, aantal aansluitingen: 18, artikelfamilie: CCDN 2,5/..-G1F-THR, rastermaat: 5 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, steeksysteem: CLASSIC COMBICON, Uitlijning poolbeeld: standaard, Vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1734517
Verpakkingseenheid 50 stk
Verkoopcode AAAFGB -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 307 (C_1_2013)
GTIN 4046356177382
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,700 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst SK (Slowakije)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback