Printplaatconnectoren - CCDN 2,5/ 4-G1F P26 THR - 1734465

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1734465
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356177337
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,810 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst SK (Slowakije)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service