Printplaatconnectoren - ZEC 1,0/10-ST-3,5C8R1,10YENZ10 - 1734148

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

directe connector voor printplaten, nominale doorsnede: 1 mm², kleur: geel, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 200 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 10, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: ZEC 1,0/..-ST, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: insteekveerdruktechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: ZEC, Vergrendeling: snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • voordelige directe connector met slechts één component
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1734148
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AAAFMA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356167895
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,164 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback