Printplaatconnectoren - MVSTBU 2,5/ 6-STF - 1734045

De afbeelding toont de 10-polige variant

Contactblok, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 6, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: MVSTBU 2,5/..-STF, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L lengtesleuf, montage: directe montage, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, Vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CLASSIC COMBICON, Vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • stekerblokken met push-in-aansluittechniek met bevestigingsflenzen voor bevestiging op montageplaten of wanden van apparaten
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1734045
Verpakkingseenheid 50 stk
Verkoopcode AAAFBA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918026837
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,009 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback