Printplaatconnectoren - IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 GY BDNZ - 1733893

De afbeelding toont een 4-polige variant

Printconnectoren, nominale stroom: 76 A, aantal polen: 7, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: grijs, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
  • schermaansluiting om aan de EMC-eisen te voldoen alsmede een optionele trekontlasting
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1733893
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356169011
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 130,170 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website