Printplaatconnectoren - PC 6-16/ 3-G1-10,16 BK - 1733851

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale doorsnede: 16 mm², kleur: zwart, nominale stroom: 76 A (41 A in combinatie met PC 6-steker), nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: zilver, soort contact: stift, aantal potentialen: 3, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: PC 6-16/..-G1, rastermaat: 10,16 mm, montage: golfsolderen, pin-lay-out: drievoudige lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,1 mm, steeksysteem: POWER COMBICON 16, Uitlijning poolbeeld: standaard, Vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1733851
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AABEBA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356163439
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,867 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback