Printplaatconnectoren - IPC 16/ 2-ST-10,16 BK - 1733835

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 76 A, aantal polen: 2, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1733835
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356163460
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 19,380 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website