Printplaatconnectoren - FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81BU8-1Q - 1733783

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale doorsnede: 1,5 mm², kleur: blauw, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 8, Aantal rijen: 1, Aantal polen per rij: 8, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: FRONT-MC 1,5/..-STF, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: MINI COMBICON, Vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1733783
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AAAEAA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356165709
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,850 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback