Connecteur pour C.I. - PC 5/ 4-STCL-7,62 - 1718397

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1718397
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 379 (CC-2009)
GTIN 4046356175401
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer