Stekerdeel - QC 1,5/ 7-ST - 1718012

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 7, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1718012
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 292 (C-1-2013)
GTIN 4046356140287
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 19,360 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst CN (China)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service