Printplaatconnectoren - DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 BK - 1717806

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Doorvoerbasiselementen, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: soldeer-/vlakstekeraansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de kabelaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat maakt een flexibele positionering van de wanddoorvoer mogelijk
  • vrije keuze - vaste soldeeraansluiting of genormeerde vlakstekeraansluiting
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717806
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356139885
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,500 g
Douanetariefnummer 85366930