Printplaatklem - GMKDS 1,5/ 2-7,62 - 1717729

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,62 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717729
Verpakkingseenheid 250 stk
Cataloguspagina Pagina 121 (C-1-2013)
GTIN 4017918024659
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,090 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!