Stiftconnector - PST 1,3/14-H-5,0 - 1717372

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Stiftconnector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 14, rastermaat: 5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1717372
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 435 (C-1-2013)
GTIN 4046356138734
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,410 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst SK (Slowakije)