Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1716975
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356136389
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,720 g