Connecteur pour C.I. - DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - 1716797

Connecteur de traversée, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 9, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
  • Tôle blindée pour une traversée professionnelle à blindage CEM sur la paroi intérieure d'appareils
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1716797
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 549 (C-1-2013)
GTIN 4046356137416
Poids par pièce (hors emballage) 57,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer