ZFKKDSA 1,5-6,08 OG SO V0 - 1716405

De afbeelding toont een 10-polige variant

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1716405
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626456645
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,430 g
Douanetariefnummer 85369010