Printplaatconnectoren - DFK-PCV 5/12-G-7,62 - 1716386

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 12, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • het flenssysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1716386
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356137003
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 56,300 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)