Embase - MC 1,5/ 5-G-3,81 PIN 8,6 - 1715998

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715998
Unité de conditionnement 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626431277
Poids par pièce (hors emballage) 1,260 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer