Printplaatklem - FFKDSA1/V1-5,08-22 BU - 1715991

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 22, montage: golfsolderen, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715991
Verpakkingseenheid 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626449425
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,350 g
Douanetariefnummer 85369010