Printveerdrukklem - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z 2RZ MCBK-RD - 1715883

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715883
Verpakkingseenheid 180 stk
Minimaal te bestellen aantal 180 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626430768
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,420 g
Douanetariefnummer 85369010