Printplaatconnectoren - FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08GY32B - 1715757

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, kleur: kiezelgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715757
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626429694
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 18,080 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website