Printplaatconnectoren - DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP26THRR44 - 1715651

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715651
Verpakkingseenheid 180 stk
Minimaal te bestellen aantal 180 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626430027
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,000 g
Douanetariefnummer 85366930