Printplaatklem - SMKDSN 1,5/ 4 BD:NZ841 - 1715426

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715426
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356103503
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,280 g
Douanetariefnummer 85369010